概览

优势和特点

  • ±12V or ±15V Dual Tracking Outputs
  • 15W Output Power:
    • ±12V at 625mA
    • ±15V at 500mA
  • 13mA Quiescent Supply Current
  • 100kHz or 200kHz Fixed-Frequency PWM Operation
  • All Surface-Mount Construction

产品详情

应用

  • 计算机外设
  • 替代DC-DC转换器模块
  • 分布式供电系统