-
MAX7428EVKIT: MAX7428评估板 Data Sheet1/1/1900PDF239K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 方便的板上测试点
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX7428评估板(EV kit)是经过装配与测试的电路板,用来演示MAX7428标清视频重建滤波器与缓冲器的性能。Windows® 98/2000软件提供了一个便利的用户界面来操作MAX7428的各项功能。
若想用PC全面评估MAX7428,请定购整套评估系统(MAX7428EVC16)。如果用户已和其他Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE模块,或用户想和其他微控制器(µC)系统配合使用的话,只需定购评估板(MAX7428EVKIT)。
应用
- 便携式摄像机
- DVD播放器
- 硬盘记录仪
- 机顶盒