-
MAX6956EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6956 Data Sheet (Rev. 1)9/22/2021PDF870K
概览
优势和特点
- Windows 2000/XP-, Windows Vista (32-Bit)- 和Windows 10**兼容软件
- 通过USB端口与PC相连(包含电缆)
- USB供电
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX6956评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装PCB,包含一片MAX6956 IC。MAX6956是28端口LED驱动器和I/O扩展器。评估板还包含Windows® 2000/XP和 Windows Vista®兼容的软件,提供简易的图形用户界面(GUI)用于测试MAX6956的性能。
应用
- 汽车
- 条形图显示器
- 工业控制器
- 面板表
- 机顶盒
- 系统监视
- 白色家电
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。