概览

优势和特点

  • 输出电压:
    • +24V(正极)
    • -20V(负极)
  • 电池输入电压:
    • +0.8V至VOUT(正输出)
    • +0.8V至+15V(负输出)
  • 电源电压范围:+2.7V至+5.5V VCC
  • 高达20mA输出电流
  • 内部28V N沟道开关
  • IC关断电流:1µA(最大值)
  • 开关频率高达300kHz
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX629评估套件(EV套件)包含两个独立的开关稳压器电路。第一个电路将+0.8V至VOUT电池电压转换为+24V LCD背板偏置电压,支持高达20mA的电流。第二个电路将+0.8V至+12V电池电压转换为-20V电压,支持高达20mA的电流。MAX629在VCC处需要+2.7V至+5.5V电源,但电感供电电压可低至0.8V。两个输出电压都可以通过改变反馈电阻值来调整。

MAX629评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。工作频率高达300kHz,支持使用小型表贴电感。该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。

 

应用

  • 2节和3节电池供电应用
  • 高效DC-DC升压转换器
  • 掌上电脑
  • LCD正或负偏置发生器
  • 变容调谐二极管偏置

文档