-
2041: MAX618评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF79K
概览
优势和特点
- +3V to VOUT Input Voltage Range
- 12V or Adjustable Output Voltage
- Up to 500mA Output Current
- Internal 2A, 28V MOSFET Switch
- 3µA Shutdown Current
- 250kHz Switching Frequency
- Surface-Mount Components
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 汽车电源DC-DC转换器
- 工业+24V和+28V系统
- LCD显示器
- 掌上电脑
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。