概览
优势和特点
- 上电后,可安全地热插拔4个独立的0V至16V电源
- 4层、2oz铜箔PCB,为20A负载设计
- 多个输出信号,可通过LED进行监测
- 可配置热插拔通道的欠压锁定门限
- 板上I²C通信接口电路和USB接口
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的评估软件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5961评估板(EV kit)电路用于演示MAX5961 4通道热插拔控制器,提供电压和电流监测。评估板电路具有多个跳线,配置MAX5961的初始设置。输入电压范围、输出电压限制和故障管理功能均可通过软件设置。每个通道的欠压锁定门限还可通过安装外部元件设置。/FAULT_、/PG_和/ALERT输出信号在评估期间提供电路监测。
评估板包括Windows® 2000/XP/Vista® (32位)兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)运行MAX5961的功能。
应用
- ASIC
- 磁盘驱动
- PCI Express®热插拔
- 服务器
- 存储系统
相关产品
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。