-
MAX5944EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5944 Data Sheet (Rev. 0)12/16/2005PDF221K
概览
优势和特点
- 为7.5V至37V FireWire电源提供安全热插拔
- 演示双通道热插拔
- 每通道限流可配置为1.6A
- 低压差电源“或”功能
- 演示有效的限流特性
- 可编程设置负载限流
- 2ms校准限流超时
- 自动重试故障管理
- 可配置欠压锁定
- 过流/FAULTA和/FAULTB输出指示
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5944评估板(EV kit)用于演示MAX5944 IC的多项功能。MAX5944是双通道控制器,可为FireWire®应用提供热插拔、电源电压“或”以及限流功能。MAX5944控制n沟道MOSFET,调节两个输入电源提供的负载电流,并实现低压差电源“或”功能。该器件还可设置输出限流和输入欠压锁定门限。
MAX5944评估板专为7.5V至37V的FireWire电源应用而设计。每个通道的限流门限可配置为1.6A。关断模式由板上跳线控制。每通道均提供故障指示输出,用于电路监视。
应用
- FireWire台式机/笔记本电脑端口
- FireWire集线器
- FireWire外围设备限流
- 热插拔