-
MAX5921AEVKIT_cn: MAX5920、MAX5921和MAX5939评估板 Data Sheet (Rev. 0)2/20/2007PDF623K
概览
优势和特点
- 评估MAX5920A/B (与LT1640/LT4250引脚兼容)
- 可承受-100V的输入瞬态电压
- 电子断路器可以避免输入电压瞬态电压和电流尖峰的影响
- 输入欠压/过压门限分别设置为-32V和-80V
- 输出电流设置为1.8A
- 可以演示独特的电流调节架构
- 可编程的电流门限
- 可编程的输出欠压/过压检测
- 可评估其它MAX5920/MAX5921/MAX5939热插拔控制器(需要替换IC)
- 表面贴装元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX5921A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,采用MAX5921A热插拔控制器实现限流和多级故障保护功能。评估板可以演示MAX5921A的自动重试、可配置输入欠压、过压以及过流检测功能。MAX5921A通过控制一个外部N沟道MOSFET实现对负载电流的调节。
评估板电路的欠压和过压门限被分别设置为-32V和-80V,这使得该评估板非常适合用于-48V电信系统。输入工作电压范围在-20V至-80V之间(-48V电源轨的系统)。评估板设计可承受-100V的输入瞬态电压。输出限流门限被设置为1.8A。
取下MAX5921A以后,该评估板还可以用于评估不同版本的MAX5920、 MAX5921或MAX5939热插拔控制器。
MAX5920A/B和LT4250热插拔控制器引脚与功能完全兼容,并与LT1640引脚兼容。
警告:MAX5921A评估板设计为高压工作。评估板及与其相连的设备都连接着危险的高压。用户在给评估板或与评估板相连的电源上电时必需谨慎小心,并必须遵守操作高压电气设备的安全规范。
在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或者元件碎片高速弹出。请小心使用该评估板,以免造成人身伤害。
评估板的操作人员请勿使用示波器探针及地线夹与电路相连,除非具有“高压、热插拔操作经验”。
应用
- 基站线卡
- 局端线卡
- 网络路由器和交换机
- 服务器线卡
- 电信线卡