概览

优势和特点

  • 4.3Gsps DAC最大更新速率
  • 采用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板卡直接连接
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 板上基准电路
  • 板上带有上电复位
  • 板上时钟接口
    • 2.15GHz最大时钟速率
  • 宽带输出变压器
    • 支持从< 30MHz至> 1000MHz
  • 完全安装并经过测试
  • 备有数据源(FPGA)板卡(定购HSDCEP)

产品详情

MAX5881评估板(EV kit)是完全安装和经过测试的印刷电路板(PCB),包含用于评估MAX5881 12位、4.3Gsps下行电缆直接RF合成数模转换器(DAC)性能的所有元件。该评估板包括宽带变压器,用于DAC输出的差分至单端转换和DAC时钟单端至差分的转换。

应用

  • 广播级视频调制器
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 边缘QAM设备
  • 视频点播(VOD)

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。