-
MAX5216LPT: 评估:4-20mA环路供电变送器参考设计 Data Sheet (Rev. 0)12/12/2013PDF1M
概览
优势和特点
- 12V至40V宽输入电压范围
- 将16位数字码转换成4-20mA环路电流
- 可编程偏压和增益
- +25°C时,电流误差< 0.02% FS
- 全温度范围,电流误差< 0.1 % FS
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 30mA ±20%电阻可调限流
- 200µA(典型值)/300µA(最大值)静态电流
- HART调制解调器输入、输出就绪
- 通过MAXQ622微控制器直接进行USB通信
- Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32位)兼容软件
- SPI接口终端
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5216LPT评估板(EV)用于评估环路供电的4-20mA电流环变送器,具有故障限流功能和高速可寻址远程传感器(HART)调制解调器输入/输出就绪指示,评估板采用MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出的3线SPI接口、16位DAC;MAX6133 3ppm/°C、低功耗电压基准;MAX9620单通道、零漂移、RRIO、高精度运算放大器;MAX15007 40V、超低静态电流LDO。还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),方便熟悉器件特性。
应用
- 2线传感器
- 自动测试设备
- 自动调谐
- 通信系统
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源