-
MAX5089EVKIT: MAX5089评估板 Data Sheet (Rev. 0)10/17/2006PDF635K
概览
优势和特点
产品详情
MAX5089评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用于评估集成了内部高边n沟道MOSFET的同步buck转换器MAX5089。MAX5089评估板配置为buck转换器,工作于5.5V至16V宽输入电压范围,3.3V输出时可提供2A电流。
MAX5089包括SYNC输入,提供外部频率同步功能,可用于噪声敏感产品;PGOOD输出用于上电时的系统复位。评估板提供了用于评估SYNC和PGOOD功能的接头,MAX5089可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。