-
MAX4888BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX4888B Data Sheet (Rev. 0)6/7/2011PDF718K
概览
优势和特点
- 具有SMA输入/输出的眼图测试电路
- SMA连接器便于数据接口
- 校准负载和空载跟踪
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4888B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4888B两路双刀/双掷(2 x DPDT)开关。器件非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCI Express® (PCIe)数据,支持高达8.0Gbps的数据速率(Gen III PCIe)。评估板可以用于苛刻的测试环境(即眼图和s参数测量,例如:插入损耗、回波损耗和关断隔离)。
评估板PCB安装了MAX4888BETI+,提供无铅(Pb)、带裸焊盘的28引脚(3.5mm x 5.5mm) TQFN封装。评估板电路需要3.3V、可至少提供100mA电流的供电电源。
应用
- 台式PC
- 笔记本PC
- 服务器
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。