-
2120: MAX4447、MAX4448和MAX4449评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF51K
概览
优势和特点
- 430MHz Full-Power Bandwidth (MAX4447)
- 6500V/µs Slew Rate
- Proven PC Board Layout
- Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board
产品详情
应用
- 同轴电缆至双绞线转换器
- 差分ADC驱动器
- 差分线驱动器
- 差分脉冲放大器
- 高速差分发送器
- 单端至差分转换器
- 视频和射频信号处理与传输
- xDSL应用
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。