-
MAX44260EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44260 Data Sheet (Rev. 0)6/23/2011PDF901K
概览
优势和特点
- 适合多种运算放大器配置
- 元件焊盘可用于配置Sallen-Key滤波器
- 满摆幅输入/输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44260评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44260低功耗、低输入失调电压、宽带运算放大器(运放),器件采用6引脚SC70封装。评估板电路预先配置为同相放大器,只需改动少许元件即可容易地配置为其它架构。低功耗、低输入失调电压和满摆幅输入/输出使得这款器件能够理想用于各种高精度测量系统。评估板安装了MAX44260AXT+。
应用
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。