概览

优势和特点

  • 2W/Channel Output Power at 5V
  • 0.7W/Channel Output Power at 3V
  • Programmable PWM Oscillator Frequency Selection (125kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz)
  • Low 0.4% THD+N (RL = 4Ω, fIN = 1kHz, fOSC = 250kHz)
  • +2.7V to +5.5V Input Range
  • Volume Control
  • Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board

产品详情

应用

  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 消费类音频
  • 无绳电话
  • 笔记本电脑
  • 掌上电脑
  • 笔输入掌上电脑

相关产品