-
MAX4173EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4173 Data Sheet (Rev. 0)3/16/2009PDF103K
概览
优势和特点
- 实时监测电流
- 0至28V较宽的输入共模范围,与供电电压无关
- ±0.5%满量程精度
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4173评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,板上安装了MAX4173TEUT+。MAX4173是一款高边电流检测放大器,具有0至28V输入共模电压范围。电流检测放大器产生模拟输出电压,与流过外部检流电阻的负载电流成正比。
板上装有20V/V增益版本的MAX4173 (MAX4173TEUT+)和150mΩ检流电阻。评估其它增益版本的MAX4173时,可以用MAX4173FEUT+ (50V/V)或MAX4173HEUT+ (100V/V)替代MAX4173TEUT+,也可以由用户选择使用其它外部检流电阻,能够轻松配置满量程检测电压使其与输出电压范围相一致。
应用
- 蜂窝电话
- 通用系统/板级电流监视
- 笔记本电脑
- PA偏置控制
- 便携式电池供电系统
- 电源管理系统
- 精密电流源
- 智能电池组/充电器
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。