-
MAX4090EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4090 Data Sheet (Rev. 0)2/25/2009PDF80K
概览
优势和特点
- 具有+6dB增益的输出放大器
- 2.7V至5V单电源供电
- 可通过跳线选择使能/关断
- 交流耦合输入
- 直流或交流耦合输出
- 标准75Ω输入/输出端接
- 表贴元件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4090评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带同步头箝位的MAX4090 3V/5V、6dB视频缓冲器。MAX4090的视频输入端具有75Ω对地端接电阻,而输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用2.7V至5V单电源供电。
MAX4090评估板配置采用场倾斜修正,板上视频输入和输出信号采用交流耦合。
MAX4090还可以在便携式视频应用中驱动直流耦合的150Ω背向端接视频负载,请参考完整数据资料中的Output Signal部分,MAX4090配置为直流耦合输出驱动器。
MAX4090评估板PCB出厂时安装了MAX4090AAUT+。MAX4090评估板还可以评估MAX4090EUT+,请与工厂联系申请引脚兼容的MAX4090EUT+免费样品。
应用
- 数字便携式摄像机/电视/照相机
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式视频/游戏机/DVD播放器
- 便携式/平板显示器
- 视频蜂窝电话