概览

优势和特点

  • 2.4V至5.5V单电源工作
  • 95dB高PSRR
  • 集成低噪声麦克风偏置
  • 单端和差分输入
  • 差分输出
  • 增益可外部调整
  • 0.3µA关断电流
  • 小型14引脚TSSOP封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4063评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的电路板,将低噪声麦克风放大器MAX4063设计用于2.4V至5.5V单电源应用。MAX4063 IC内含2个麦克风放大器。主放大器通常用于内部系统麦克风,辅助放大器可用于外接麦克风。放大器的差分和单端增益可通过跳线和电阻调整。差分输出允许评估板以高达6VP-P的电压驱动负载。评估板还具有低静态电流和关断控制以使功耗最小化。

评估板演示MAX4063如何为笔记本PC提供完整的麦克风解决方案。MAX4063提供14引脚TSSOP和16引脚QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。

应用

  • 笔记本电脑音频系统
  • PDA音频系统
  • 信号调理
  • 平板PC