-
4029: MAX4063评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF140K
概览
优势和特点
- 2.4V至5.5V单电源工作
- 95dB高PSRR
- 集成低噪声麦克风偏置
- 单端和差分输入
- 差分输出
- 增益可外部调整
- 0.3µA关断电流
- 小型14引脚TSSOP封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4063评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的电路板,将低噪声麦克风放大器MAX4063设计用于2.4V至5.5V单电源应用。MAX4063 IC内含2个麦克风放大器。主放大器通常用于内部系统麦克风,辅助放大器可用于外接麦克风。放大器的差分和单端增益可通过跳线和电阻调整。差分输出允许评估板以高达6VP-P的电压驱动负载。评估板还具有低静态电流和关断控制以使功耗最小化。
评估板演示MAX4063如何为笔记本PC提供完整的麦克风解决方案。MAX4063提供14引脚TSSOP和16引脚QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。
应用
- 笔记本电脑音频系统
- PDA音频系统
- 信号调理
- 平板PC
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。