-
MAX40018EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40018 Data Sheet (Rev. 0)4/5/2018PDF922K
概览
优势和特点
- 支持多种运放配置
- 便于元件安装
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX40018评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40018低功耗、满摆幅、双通道运算放大器(运放),器件采用8焊球(1.63mm x 0.91mm x 0.5mm)晶圆级封装(WLP)。评估板电路预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结评构。
评估板已安装MAX40018ANA+。
应用
- 手持式设备
- 笔记本电脑和平板电脑
- 便携式仪表
- 便携式医疗设备
- 可穿戴设备
相关产品
文档
-
MAX40018EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ622K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。