-
MAX38888EVKIT: Evaluation Kit for the MAX38888 Data Sheet (Rev. 1)8/13/2019PDF422K
概览
优势和特点
- 2.99V至3.36V系统输出电压范围
- 1.42V至2.71V超级电容电压范围
- 2.5A峰值放电电流
- 电压和电流门限可通过电阻配置
- 经过验证的2层2oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX38888评估板(EV kit)评估MAX38888 IC。MAX38888为超级电容备份调节器,设计用于在超级电容和系统电源轨之间传输电源。当有主电池且主电池高于最低系统电源电压时,调节器对超级电容进行充电,充电电流高达500mA。超级电容充满电之后,电路仅吸收2.5μA电流,使超级电容保持在就绪状态。主电池移除后,调节器可防止系统下降到最低工作电压以下,以高达2.5A的电流对超级电容进行放电。MAX38888可通过外部设置超级电容最小和最大电压、最低系统电压、最大充电和放电电流。内部DC/DC转换器仅需要1μH电感。
应用
- 手持式工业设备
- 便携式计算机
- 具有可拆卸电池的便携式设备
相关产品
文档
-
MAX38888EVKIT BOM - Design Files10/10/2022PDF34K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。