概览

优势和特点

  • Convenient Platform to Evaluate the MAX30131/MAX30132/MAX30134
  • Many Easy-to-Reach Test Points
  • Multichannel Operation
  • Windows® 7-, 8-, 10-Compatible GUI Software
  • Fully Assembled and Tested
  • Facilitates IEC61000-4-2 ESD Compliance Testing
  • Ultra-Low-Power Design

产品详情

应用

  • null
  • 电化学传感器
  • null
  • 可穿戴设备

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。