概览

优势和特点

  • Continuous-TIme Filter - No Clock, No Clock Noise
  • Implement Butterworth, Chebyshev, Bessel and Other Filter Responses
  • Lowpass, Bandpass Outputs
  • Operate from a Single +5V Supply or Dual ±5V Supplies
  • Design Software Available
  • MAX274 Evaluation Kit Available
  • 8th-Order-Four 2nd-Order Sections (MAX274)
  • 4th-Order-Two 2nd-Order Sections (MAX275)
  • Center-Frequency Range:
    • 150kHz for MAX274
    • 300kHz for MAX275
  • Low Noise:
    • -86dB THD Typical for MAX274
    • -89dB THD Typical for MAX275
  • Center-Frequency Accurate Over Temp:
    • within ±1% for MAX274
    • within ±0.9% for MAX275

产品详情

应用

  • 音频/声纳/航空电子频率滤波
  • DAC输出平滑滤波器
  • 低失真抗混叠滤波器
  • 调制解调器
  • 振动分析

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。