-
MAX2163EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2163 Data Sheet (Rev. 0)8/4/2009PDF779K
概览
优势和特点
- 简化MAX2163评估
- 50Ω SMA连接器
- 包括所有关键外部元件
- 经过完全安装与测试
- PC控制软件(可从china.maximintegrated.com下载)
产品详情
MAX2163评估板(EV kit)简化了1段ISDB-T调谐器MAX2163的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。每个评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,从而可在测试平台上快速简便地进行评估。
本文档提供器件评估所需的测试设备清单、简捷的功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB各层的布线图。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话移动TV
- 游戏控制台
- 家庭音频设备
- 个人数字助理(PDA)
- 便携式音频设备
- 便携式TV装置