概览
优势和特点
- 对三组20-24个串联PV电池执行MPPT
- 快速MPPT快速响应条件变化
- 3,800mm2小方案尺寸
- 集成限压箝位输出电压
- 集成限流箝位输出电流
- 有源旁路功能避免热斑
- 支持Flash和EL测试
- 峰值99.1%、CEC 98.7%和Euro 98.3%效率
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX2080XXEVKIT#家族评估套件(EV kit)为评估MAX20800和MAX20801最大功率点跟踪(MPPT) IC的参考平台。这些单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于光伏(PV)模块。更多信息请参见MAX20800和MAX20801 IC数据手册。
评估板包括完全装配并经过测试的MAX20800实施PCB。包括用于三个光伏电池串的输入和输出连接器,提高使用标准60或72电池晶硅PV模块的灵活性和易用性。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。