概览

优势和特点

  • Optimized for Single +10V to +16V Supply
    • Onboard +3.3V Regulator (MAX17501)
  • Generates Two Independent Outputs
    • Output 1: 4-Phase, 1V, 100A
    • Output 2: 2-Phase, 1V, 50A
  • 500kHz Switching Frequency
  • Independent Enable Switches
  • PMBus Configuration and Control
    • Compatible with Maxim’s PowerTool™ GUI
    • Easy Connection to PC Using MAXPOWERTOOL002# (order separately)
  • Status LEDs
    • Power-Good
    • Power-Stage Fault
    • SMBus Alert
  • Proven PCB Layout
  • Compensation Scheme Optimized for High Bandwidth
  • Fully Tested and Assembled

产品详情

应用

  • null
  • null
  • DDR存储器
  • 微处理器芯片组

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。