-
MAX20457EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20457 Data Sheet (Rev. 0)1/29/2021PDF1M
概览
优势和特点
- 双路高压降压型转换器,集成功率FET,最大程度减小方案面积
- 3.5V至40V输入电源范围
- Buck1提供5V输出,高达3.5A输出电流
- Buck2提供3.3V输出,高达2A输出电流
- 转换器输出电压可利用外部电阻在1V至4V范围内调节
- ±2% buck转换器输出电压精度
- 可选Buck2输入源
- 频率同步输入
- 独立使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20457评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX20457 2.1MHz双路buck转换器。全部已安装元件均可工作在汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。
标准评估套件已安装MAX20457ATIE/VY+ (5V、3.3V,2.1MHz),只需更换MAX20457评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX20457版本。
应用
- 汽车启停系统
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
- 远程信息处理应用
相关产品
文档
-
MAX20457EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP5M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。