-
MAX20414EVKIT: MAX20414 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0.1)10/5/2022PDF775 K
概览
优势和特点
- 3V至5.5V工作电压
- 5V @ 500mA同步Boost转换器(OUT1)
- 1.25V @ 3A同步Buck转换器(OUT2)
- SYNC模式选择输入,用于选择强制PWM(FPWM)、跳脉冲模式或外部频率同步
- 独立的低电平有效RESET_输出
- 外部元件最小化
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20414评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20414电源管理IC (PMIC)。评估板包括两个高效、低压DC-DC转换器。OUT1输出将3.3V输入电压升压至5V、电流高达500mA,而OUT2降压型转换器提供可调节输出电压,输出电压低至0.8V、电流高达3A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。
评估板具有两个开/关跳线控制,以及两路复位输出(低电平有效RESET1、低电平有效RESET2),用于指示各个转换器的输出状态。评估板也提供SYNC输入,用于选择工作模式(强制-PWM、跳脉冲或外部频率同步)。
应用
- ADAS
- 娱乐
- SOC电源
相关产品
文档
-
MAX20414EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP1M
-
MAX20414EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。