-
MAX20334EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20334 Data Sheet (Rev. 0)6/6/2019PDF585K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V工作电压范围
- 无需电源
- 电源指示和低电平有效状态指示
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20334评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX20334过压和浪涌保护双SPDT数据线路开关器件,器件适用于便携式设备。评估套件已安装MAX20334EWC+T。
应用
- 平板设备
- 智能电话
- 平板电脑
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。