-
MAX20090EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20090 Data Sheet (Rev. 0)12/21/2016PDF966K
概览
优势和特点
- 配置为升压和升/降压模式
- 模拟调光控制
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20090评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20090汽车级高电压、高亮度LED (HB LED)控制器。评估板设置为升压和升/降压配置,工作在6V至18V DC电源电压。评估板配置为为一组LED灯串提供高达1A电流。灯串的总电压可在3V至36V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子;LED灯串的阴极可连接到PGND (升压模式)或IN (升降压模式)。升压模式下,输入电压应不超过LED灯串电压。
应用
- 汽车外部照明
- 商业、工业和建筑照明
- 日间行车灯(DRL)
- 雾灯和自适应前灯组
- 抬头显示
- 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
文档
-
MAX20090EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP1M
-
MAX20090EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP1M