概览
优势和特点
- 400mΩ(典型值)输入至输出通道电阻
- 发生输出UV和OC条件时,自动关断和重试,降低IC功耗
- 通道在过压条件下持续关断,保护系统的其他部分
- 支持基本的独立操作,或通过I2C接口实现高级控制和诊断
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20087评估板(EV kit)演示电源保护器系列IC的完整功能。评估板可作为独立保护器工作,或通过I2C接口连接到控制器,实现高级控制和诊断。评估板上默认安装IC为MAX20087,器件具有四路输出通道和全套诊断功能,支持ASIL等级应用。评估板兼容同系列其他全部器件,用相应器件代替已有IC (U1)即可对其进行评估。
评估板可同时或独立评估四路输出电源保护通道。评估板内置器件操作控制接口,无需外部I2C控制器,但也可连接控制器来评估数字控制以及扩展诊断。
应用
- 同轴电缆供电,适用于雷达和摄像机模块
- 全景可视ECU
文档
-
MAX20087EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP201K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。