概览

优势和特点

  • 输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围:0.5V至3.8V
    • 由外部电阻分压器设置,或由工厂预设
    • 基础评估套件配置设置采用1.8V/3A输出
  • 高频开关(2.2MHz)支持实现全陶瓷电容设计
  • 持续产生高达3A的输出电流
  • 紧凑型解决方案
    • 外部可调的输出方案可置于65mm2空间内
    • 预设输出方案可置于55mm2空间内

产品详情

MAX20074评估套件(EV套件)展示MAX20074的性能和功能,该器件属于MAX20015–MAX20018/MAX20073/MAX20074系列引脚兼容、低压降压开关稳压器IC。

该稳压器在0.5V至3.8V输出电压下提供高达3A电流。此器件采用2.7V至5.5V输入电压,因此非常适合后调节和负载点应用。整个负载、线路和温度范围内的总误差为1.5%。基本开关频率为2.2MHz,可实现全陶瓷电容应用设计。稳压器可与外部时钟同步,或采用省电的跳脉冲模式,以提高轻负载下的效率。

稳压器提供使能输入和故障标记输出。可以使用外部电阻分压器和内部0.5V基准电压源设置其输出电压。或者,可以在出厂前设置特定的输出电压,在不使用价格高昂的0.1%电阻的情况下,实现1.5%输出精度。软启动时间和故障保持时间也可以在出厂前设定。

该稳压器具有过温关断和过电流限流功能。设计用于在-40°C至+125°C环境温度范围内持续工作。

应用

  • 汽车
  • 负载点

使用入门

需要的设备

  • MAX20074评估套件
  • 5V、2A电源
  • 数字万用表
  • 0.6Ω、20W功率电阻或3A电子负载

步骤

该评估套件在组装完成后会进行测试。按照以下步骤验证电路板的工作状况:

  1. 从JU1 (EN)上拆下跳线。JU2和JU3跳线可以拆除,或者保留。
  2. 将电源连接至VSUP和GND,接通电源。
  3. 使用万用表来检测5V输入电压和0V输出电压。
  4. 更换JU1 (EN)上的跳线。
  5. 使用万用表检测输出电压是否为1.8V。
  6. 将负载(电阻或电子组件)连接至VOUT和GND。
  7. 使用万用表检测输出电压是否仍为1.8V

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。