-
MAX20073EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20073 Data Sheet (Rev. 0)4/1/2020PDF981K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 0.5V至3.8V输出电压范围
- 由外部电阻分压器或工厂设置
- 基本评估板配置设定为1.8V/2A输出
- 高频开关(2.2MHz)允许使用全陶瓷电容设计
- 连续产生高达2A输出电流
- 结构紧凑的方案尺寸
- 外部可调节输出方案适合65mm2面积
- 可编程输出方法适合55mm2面积
产品详情
MAX20073评估板演示MAX20073的性能和行为,该器件属于MAX20015–MAX20018/MAX20073/MAX20074家族引脚兼容、低电压、降压型开关调节器IC。
输出电压为0.5V至3.8V时,调节器提供高达2A电流。器件工作在2.7V至5.5V输入电源电压,是后端调节和负载点应用的理想选择。在整个负载、电源和温度范围内的总误差为1.5%。基本开关频率为2.2MHz,允许使用全陶瓷电容设计。调节器可同步至外部时钟或者置于节省功耗的跳脉冲模式,以提高轻载效率。
调节器提供使能输入和故障指示输出。可使用外部分压器和内部0.5V电压基准设置输出电压;也可由工厂设置为特定输出电压,无需使用昂贵的0.1%精度电阻即可达到1.5%输出精度。软启动时间和故障保持时间也可由工厂设置。
调节器包括过热关断和过流限制。器件可持续工作在-40°C至+125°C环境温度范围。
应用
- 汽车
- 负载点
文档
-
MAX20073EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP196K
-
MAX20073EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP196K