概览

优势和特点

  • 24V标称输入,可工作在6.5V至60V电压范围
  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
  • 5V输出电压 @400kHz开关频率
  • 高达1A输出电流,具有可调节峰值限流
  • 提供跳线,可快速调节峰值电流限流值和模式选择
  • 辅助自举LDO,提高效率
  • 可利用外部电容调节软启动时间
  • 最优化应用布局和元件,实现快速方案设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20058评估套件提供经过验证的设计,用于评估测试MAX20058高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,该器件采用TDFN封装。评估套件可优化24V输入电源下产生负载电流高达1A的5V输出,可配置为满足其他系统要求。评估套件的芯片开关频率为400kHz。评估套件可用于检测IC的特性,例如可调节输入欠压锁定、可调节软启动、可调节开关频率、可调节限流值、低电平有效RESET开漏信号,以及外部开关频率同步。

应用

  • 14V/24V 系统
  • 卡车应用

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。