-
MAX20057EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20057 Data Sheet (Rev. 0)7/23/2021PDF2M
概览
优势和特点
- 双路高压降压型转换器,集成功率FET,最大程度减小方案尺寸
- 异步Boost控制器
- 3.5V至40V输入电压范围
- 使能预升压时,输入供电范围可低至2V
- 10V固定升压输出电压
- Buck1提供5V输出电压,高达3.5A输出电流
- Buck2提供3.3V输出电压,高达2A输出电流
- 转换器输出电压可利用外部电阻在1V至10V范围内调节
- ±2% buck转换器输出电压精度
- 可选Buck2输入源
- 外部频率同步输入
- 独立使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20057评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX20057 400kHz/2.1MHz、36V、boost控制器和双路buck转换器。全部已安装元件均符合汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。
标准评估套件已安装MAX20057ATIE/VY+ (5V、3.3V,2.1MHz),但只需更换MAX20057评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX20057芯片版本。
应用
- 汽车启停系统
- DC动力系统分配
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
相关产品
文档
-
MAX20057EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP6M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。