-
MAX20056BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20056B Data Sheet (Rev. 0)11/5/2019PDF1M
概览
优势和特点
- 输入电压:4.5V至36V (高达50V抛负载)
- 驱动6个HB LED灯串
- LED电流:20mA至120mA
- 演示相移和直接PWM调光
- 演示欠压锁定和输出短路保护
- 演示逐周期限流和热关断特性
- 演示5V、30mA LDO输出能力
- 经过验证的PCB和热性能设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20056B评估套件(EV kit)演示MAX20056高集成度、6通道、高对比度LED驱动器,器件具有极宽PWM调光比和相移,适用于汽车显示屏。
评估套件工作在4.5V至36V直流电源范围,开关频率设定为400kHz。支持扩频模式(SSM),以改善EMI性能。评估套件演示直接调光和相移脉宽调制(PWM)调光。评估套件也演示LED短路、LED开路和过热故障保护。
对于400kHz之外的开关频率,应根据MAX20056B IC数据手册的计算选择外部元件。
应用
- 汽车中心显示器
- 汽车仪表盘
- 汽车抬头显示
- 汽车导航系统
相关产品
文档
-
MAX20056BEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ4M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。