-
MAX20040EVKIT SchematicA - Schematic10/6/2022PDF88K
概览
优势和特点
- +2V至+36V输入电源范围
- 提供高达1.2A输出电流(MAX20040)
- 频率同步输入
- 使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 使能或禁止扩频
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20040评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用线路,用于评估MAX20040小尺寸、同步、升/降压型转换器家族,器件集成高边和低边开关。评估套件在+4.5V至+36V输入电压下提供高达1.2A电流,空载时的静态电流仅为52μA。输入电压在调节后可低至+2V。通过观测PGOOD信号,可监测输出电压质量。
应用
- 车身电子
- 信息娱乐系统
- 负载点电源
- 负载点电源
- 启停系统
文档
-
MAX20040EVKIT: MAX20040 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 2)10/6/2022PDF2 M
-
MAX20040EVKIT Gerber Files - Design Files10/6/2022ZIP47K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。