概览
优势和特点
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 跳脉冲模式下静态电流仅为17µA
- ±1.5%输出电压精度:5.0V/3.3V固定电压,或1V至10V可调节
- 支持启动就绪设计
- 3.5V至36V输入电源范围
- EMI抑制特性降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
- 50ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V输出无跳跃操作,2.2MHz
- 扩频选项
- 频率同步输入
- 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
- 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
- 双通道、高达2.2MHz、降压型控制器
- 180°错相操作
- 电流模式控制器,带有强制脉宽调制(FPWM)和跳脉冲模式
- 热增强,28引脚TQFN-EP封装
- 保护特性提高系统可靠性
- 电源过压和欠压锁定
- 过热和短路保护
产品详情
MAX20034是一款汽车2.2MHz、双通道、同步降压型控制器IC,提供两个高压、同步降压型控制器,以180°错相工作。IC工作在3.5V至42V输入电压,可通过99%占空比工作在压差条件。器件设计用于工作在较宽输入电压范围、中至高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。
IC的降压型控制器工作在高达2.2MHz频率,允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM波段干扰。开关频率可通过电阻调节(220kHz至2.2MHz)。SYNC输入的可编程能力支持三种频率模式,优化性能:强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式、外部时钟同步。IC也提供扩频调制,最大程度降低EMI干扰。
IC具有电源就绪监测器、过压锁定和欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20034工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 汽车电源POL应用
相关产品
文档
-
MAX20034EVKIT Gerber File - Design Files10/27/2023ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。