概览

优势和特点

  • 3.0V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至4.0V输出电压范围
    • 电阻分压器用于设置合适的输出电压
  • 2.2MHz高开关频率
    • 2路通道180°反相操作
  • 提供独立使能和复位连接
  • 所有通道支持环路测量
  • 过热和短路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20029评估套件为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20029电源管理IC (PMIC)的性能,器件包括4个低压降压型转换器。IC工作在3V至5.5V输入电源电压,调节至1V至4V电压范围,每路输出提供高达1.5A电流。转换器为高频开关,工作在2.2MHz。高开关频率允许降低外围元件值和尺寸,包括每路电源轨上的单个陶瓷输出电容。所有通道的输入和输出具有独立的欠压/过压比较器、限流和故障指示输出。评估套件已完全装配并经过测试,可立即用于评估IC。

应用

  • 汽车
  • 工业

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。