-
MAX20026EVKIT: MAX20026 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)11/18/2022PDF844 K
概览
优势和特点
- 完备的电源方案
- 4通道降压型DC-DC转换器,每路提供高达1A负载电流
- 3V至5.5V输入电源范围
- 集成线性调节器(LDO)
- 可调LDO输出电压
- 独立LDO输入,以提高效率
- 独立使能,1个系统电源就绪输出
- 3.2MHz开关频率
- ±3%输出电压精度
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20026评估套件(EV kit)演示MAX20026/MAX20026S,器件为汽车应用四通道、低压、降压型DC-DC转换器,具有低噪声LDO。
评估套件工作在3V至5.5V输入电压范围。DC-DC输出1-4可由工厂分别设置为3.3V、1.0V、1.8V和1.5V。LDO输出设置为2.5V。每路DC-DC输出可提供高达1A负载电流,LDO可提供高达0.3A负载电流。
应用
- 汽车
- 工业
文档
-
MAX20026EVKIT Gerber Files10/4/2022ZIP2 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。