-
MAX20014EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20014 Data Sheet (Rev. 0)4/10/2020PDF974K
概览
优势和特点
- 3.0V至5.5V工作电压
- 5V @ 500mA同步Boost转换器(OUT1)
- 1.25V @ 3A同步Buck转换器(OUT2)
- 1.8V @ 3A同步Buck转换器(OUT3)
- 同步模式选择/输入,用于选择强制PWM/跳脉冲模式或外部频率同步
- 独立的低电平有效RESET1–RESET3输出
- 外部元件数量最少
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20014评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20014电源管理IC (PMIC)。评估板包括高效、低压DC-DC转换器:OUT1输出将3.3V输入电压升压至5V、电流高达500mA,而两路同步降压型转换器(OUT2、OUT3)提供可调节输出电压,输出电压低至0.8V、电流高达3A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。
评估板具有三个开/关跳线控制,以及三路复位输出,用于指示各个转换器的输出状态。评估板也提供SYNC输入,用于选择工作模式(PWM、跳脉冲或外同步)。
相关产品
文档
-
MAX20014EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。