-
MAX1993EVKIT: MAX1992、MAX1993评估板 Data Sheet1/1/1900PDF198K
概览
优势和特点
- 7V至24V输入电压范围
- 1.8V/2.5V的预置输出电压(0.7V至5.5V可调,MAX1992)
- 动态可选的1.0V/5.5V输出电压(0.7V至5.5V可调,MAX1993)
- 4A的输出电流
- 300kHz开关频率
- 可选的电感饱和保护
- 电源就绪输出
- 可选的过压/欠压保护
- 低截面元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1993评估板(EV kit)演示MAX1993器件标准的4A应用电路。该DC-DC变换器降压转换高电池电压或交流适配器的电压,为芯片组、DRAM供电或其它低压电源产生一个精确的低电压电源。
MAX1993评估板从7V至24V的电池电压输入,产生动态可调的1.0V/1.5V输出电压。输出高达4A的电流,且效率超过90%。该评估板工作于300kHz开关频率,且具有出色的线路和负载瞬态响应。
该评估板是一块完全安装和测试过的电路板。通过改变电阻R6、R7和R8,还能够评估0.7V至5.5V范围内的其它动态可调输出电压。
该评估板也可评估1.8V/2.5V预置输出电压的MAX1992。
应用
- 1.8V与2.5V电源
- 有源端接总线(MAX1993)
- 核/IO电源,可低至0.7V
- 具有动态电压核的CPU/芯片组/GPU
- DDR存储器端接(MAX1993)
- 笔记本电脑