-
MAX19791EVKIT: Evaluation Kit for the MAX19791 Data Sheet (Rev. 0)11/25/2020PDF1M
概览
优势和特点
- Easy Evaluation of the MAX19791 IC.
- On-Board DAC which Outputs 4V ±5% to Control the Attenuation.
- On-Board Power Supply +3.3V and +5V from MAX32625PICO.
- The Operating Frequency Range Extends from 50MHz to 4000MHz.
- 50Ω SMA Connectors on the RF Ports.
- All Critical Peripheral Components Included.
- A Micro USB Port for Interfacing with the PC.
- PC Control Software (available at www.maximintegrated.com/evkitsoftware).
产品详情
应用
- 自动电平控制(ALC)
- 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
- 通用测试设备
- 增益调节
- 微波点对点系统
- 接收器增益控制
- 温度补偿电路
- 发送器增益控制
- VSAT/卫星调制解调器
- null
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。