-
3433: MAX1970、MAX1971、MAX1972评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF121K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1972评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的电路板,可评估MAX1970系列双路降压转换器。工作于2.6V至5.5V的输入电压,每路最小输出750mA电流。通过外置反馈电阻,输出电压可以设定为0.8V至VIN;或将输出1预置为3.3V或1.8V, 输出2预置2.5V或1.5V。板上装有一片MAX1972,但也可用于评估MAX1970和MAX1971。MAX1971具有复位输入(RSI),而MAX1970/MAX1972具有电源失效输出(PFO)。
应用
- 铜缆千兆位SFP和GBIC模块
- 替代双LDO
- USB供电设备
- xDSL调制解调器
- xDSL路由器
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。