-
3690: MAX1932评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF138K
概览
优势和特点
- 4.5V至5.5V输入电压范围
- 40V至90V输出电压范围
- 输出范围可通过电阻调节
- 过流保护
- SPI兼容串行接口
- 菜单驱动软件
- Windows 95/98/2000兼容的软件
- 重新配置可以使输入电压低于3V (参考MAX1932数据资料)
- 表贴元件
- 配备齐全并可测试
产品详情
MAX1932评估板(EV kit)是一个装配齐全并已测试的表贴电路板(PCB)。该评估板包含一内部带有一个与SPI™串口兼容的8位DAC的MAX1932升压开关稳压器。该升压开关稳压器的输出电压具有40V至90V的可调节范围并且可以提供高达2mA的输出电流。该评估板采用直流4.5V至5.5V供电。并可以通过重新配置以适合低于3V的输入电压。
SPI兼容串行接口可以用来连接到与IBM®兼容的PC机并口上来进行评估。Windows® 95/98/2000兼容软件为用户提供了一个友好的界面来演示MAX1932芯片的特性。该程序是菜单驱动的,并提供了一个具有控制按钮的图形界面。
MAX1932评估板对输出具有限流保护特性。MAX1932采用薄型QFN封装并且使用小尺寸的外部元件可以允许电路面积小于0.6英寸 x 0.9英寸。
应用
- 光纤光网络设备
- 激光距离探测器
- 光接收器及模块
- PIN二极管偏置电源
- 电信设备