概览

优势和特点

  • 10Msps最高采样率
  • 3.3V至6V单电源供电
  • 超低功耗
  • 单端或全差分输入信号配置
  • 交流或直流耦合输入信号配置
  • 通过Samtec QSH连接器直接与Maxim DCEP连接
  • 可设置基准电压
  • 板载时钟整形电路
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19191评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括评估MAX19191 8位模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。器件接受交流或直流耦合、差分或单端模拟输入。通过用户提供的高速逻辑分析仪或数据转换器评估平台(DCEP)可方便地采集ADC的数字输出。评估板采用3.3V至6V电源供电,采用4个LDO稳压器为模拟和数字电源供电。评估板能够从用户提供的交流正弦信号产生时钟信号。

应用

  • 电池供电便携式仪表
  • 数字音频接收前端
  • 低功耗视频
  • 超声和医学成像
  • WLAN、移动DSL、WLL接收机

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。