-
MAX1875EVKIT: MAX1875、MAX1876、MAX1858评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF123K
概览
优势和特点
- 8V至18V输入电压范围
- 1.8V至3.3V的可调输出电压
- 3.5A的输出电流(1.8V电压输出)
- 3.5A的输出电流(3.3V电压输出)
- 低损耗回折式电流限制
- 100kHz开关频率
- 140ms延迟/RST输出(仅限于MAX1876/MAX1858)
- 180°错相工作
- 24引脚QSOP封装
- 低成本器件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1875评估板(EV kit)演示了一个低成本应用电路。这个双路PWM同步DC-DC转换器工作于非稳压的AC适配器,为宽带网关,数字电视,电缆调制解调器和机顶盒产生精确的低电压供电。
该评估板在电压输入为8V至18V电压时可以提供双路、1.8V和3.3V输出电压。1.8V和3.3V电压输出时可以超过90%的效率分别提供高达3.5A的输出电流。这两个转换器按180°的错相工作以减小输入浪涌电流。该评估板工作于100kHz的开关频率。
该评估板是一个完全安装和测试的电路板,并且可以用于对0.75V至15V范围内的其它输出电压进行评估。
MAX1875评估板还可用于评估MAX1876和MAX1858。
应用
- 宽带路由器
- DSP、ASIC、FPGA电源
- 网络电源
- 服务器
- 机顶盒
- 电信电源