-
MAX1858EVKIT: MAX1858、MAX1875、MAX1876评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF199K
概览
优势和特点
- 8V至20V输入电压范围
- 1.8V和2.5V的可调输出电压
- 10A的输出电流(2.5V电压输出)
- 10A的输出电流(1.8V电压输出)
- 低耗回折式电流限制
- 600kHz开关频率
- 140ms延迟的/RST输出
- 180°错相操作
- 24引脚QSOP封装
- 低截面元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1858评估板(EV kit)演示MAX1858器件的标准应用电路。双路PWM同步DC-DC转换器可以为CPU核,I/O和逻辑产生最低为0.75V的供电电源。
MAX1858评估板输入电压范围为8V至20V,提供1.8V和2.5V双路输出。该评估板以大于90%的效率双路输出2.5V,10A和1.8V,10A。这两个转换器以180°错相工作以减小输入浪涌电流。该评估板工作于600kHz的开关频率,具有出色的线路和负载瞬态响应。
该评估板是一个完全安装和测试的电路板,可对0.75V至15V范围内的其它输出电压进行评估,也可以用于评估MAX1875和MAX1876器件。
应用
- 宽带路由器
- DSP、ASIC、FPGA电源
- 网络电源
- 服务器
- 机顶盒
- 电信电源