概览

优势和特点

  • 7V至22V输入电压范围
  • 1.8V和2.5V的输出电压
  • 1.0V至5.5V的可调输出电压
  • 4A的输出电流(2.5V电压输出)
  • 7A的输出电流(1.8V电压输出)
  • 可调电流限制门限
  • 255kHz/345kHz开关频率
  • 电源就绪输出
  • 过压/欠压保护
  • 28引脚QSOP封装
  • 低截面元件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1845评估板(EV kit)演示MAX1845器件标准的应用电路。该DC-DC变换器降低高电压电池和交流适配器的电压,为芯片、DRAM供电、CPU核和IO供电提供一个精确的低电压电源。

    MAX1845评估板电池电压范围为7V至22V,可以提供双路、1.8V和2.5V的电压输出。以超过90%的效率从2.5V输出4A电流和从1.8V输出7A电流。该评估板工作于255kHz/345kHz的开关频率,有出色的线路和负载瞬态响应。该评估板是一个完全安装和测试的电路板,允许改变反馈电阻R1-R4对1.0V至5.5V范围内的其它输出电压进行评估。

    应用

    • 1.8V与2.5V I/O电源
    • 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
    • CPU核电源
    • 笔记本电脑