概览

优势和特点

  • 可连接MINIQUSB (SPI及SMBus接口)
  • 板上保护熔断器
  • 板上LDO (3.3V、0.2A)
  • GPIO LED及跳线
  • 单机工作
  • 9V、200mA适配器
  • 电池组仿真器

产品详情

MAX1789评估板(EV kit)用于演示高级智能电池组控制器MAX1789的性能。评估板包含多个元件网络,评估端口A (PA) I/O、高压(HV)输出、SMBus™接口及电池端功能的使用。可配置各个网络以评估经过设置的器件。板上低压差(LDO)线性稳压器提供3.3V电压和最高0.2A的负载电流。

MAX1789评估系统(EV system)包括MAX1789评估板和Maxim的MINIQUSB命令模块。MINIQUSB提供了SPI™和SMBus接口与PC连接。所提供的命令模块使用户可以利用通过MAX1789用户接口固件预置的MAX1789K评估软件进行评估。